Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction cup FSGA VU1 (elastomer part + connection nipple) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type FGA VU1 – elastomer part, available in various diameters, optional with oil groove
  • Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads


Available spare parts: suction cup FGA VU1, connection nipple SA-NIP / connection disc SA-SCHE

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FSGA 40 VU1-72 G1/4-IG ON

Część nr.: 10.01.06.00299

Przyssawka mieszkowa (okrągła)

Size40
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-F
Number of folds1.5
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d2 26,8  mm
dn 3,5  mm
Dmax(S) 42,5  mm
Ds 38  mm
G1 G1/4"-F
H 41  mm
LG1 12  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 12,8  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 33  N
Pull-off force 56  N
Volume 11,3  cm³
Workpiece radius min. (convex) 30  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Size 40
Nipple family N 011
Suction cup material Vulkollan VU1
Material hardness [Shore A] 72  Shore A
Weight 16,1  g
Product family FSGA
Number of folds 1,5
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka