SPF 20 ED-65 SC040
Część nr.: 10.01.01.12370
Flat suction cup (round) for dynamic handling of cardboard and rigid packaging
Size | 20 |
Suction cup material | Elastodur ED |
Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
Height H | 11 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
d | 7,5 mm |
d1 | 10,5 mm |
Dk | 15,1 mm |
Dmax(S) | 23,3 mm |
Ds | 21,4 mm |
H | 11 mm |
H2 | 4,6 mm |
Z (Stroke) | 2 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 16 N |
Pull-off force | 19,2 N |
Lateral force | 10,5 N |
Volume | 1,13 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
Size | 20 |
Nipple family | SC 040 |
Number of folds | 0 |
Suction cup material | Elastodur ED |
Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
Weight | 1,4 g |
Product family | SPF |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja