Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FGB-R 52x25 NBR-50

Część nr.: 10.01.06.01115

Bellows suction cup (rectangular)

Dimension (LxW)52 x 25
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Number of folds2.5
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
b2 10  mm
B1 25  mm
B3 13  mm
Bmax(S) 27,5  mm
Bs 25  mm
H 26  mm
l2 37  mm
L1 52  mm
L3 40  mm
Lmax.(S) 54,5  mm
Ls 52  mm
Z (Stroke) 15  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3 The specified stroke is for use with a supporting frame in each fold
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 20  N
Volume 16  cm³
Workpiece radius min. (convex) 10  mm
Dimension (LxW) 52 x 25
Number of folds 2,5
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 50  Shore A
Weight 8  g
Product family FGB-R
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka