FGB-R 52x25 SI-50
Część nr.: 10.01.06.01116
Przyssawka prostokątna mieszkowa
Dimension (LxW) | 52 x 25 |
Suction cup material | Silicone SI |
Material hardness [Shore A] | 50 (Shore A) |
Number of folds | 2.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
b2 | 10 mm |
B1 | 25 mm |
B3 | 13 mm |
Bmax(S) | 27,5 mm |
Bs | 25 mm |
H | 26 mm |
l2 | 37 mm |
L1 | 52 mm |
L3 | 40 mm |
Lmax.(S) | 54,5 mm |
Ls | 52 mm |
Z (Stroke) | 15 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 20 N |
Volume | 16 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 10 mm |
Dimension (LxW) | 52 x 25 |
Number of folds | 2,5 |
Suction cup material | Silicone SI |
Material hardness [Shore A] | 50 Shore A |
Weight | 8 g |
Product family | FGB-R |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja