ST-RAHM 56x25 1
Część nr.: 10.01.06.02277
Supporting frame
Length L | 56 (mm) |
Width B | 25 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 25 mm |
L | 56 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Material | Spring steel X10 CrNi |
Weight | 0,9 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja