SPOB1 100x40 ED-65 SC050-AR
Część nr.: 10.01.06.02461
Przyssawka mieszkowa (owalna) do aplikacji przenoszenia kartonów i sztywnych opakowań
Dimension (LxW) | 100 x 40 |
Suction cup material | Elastodur ED |
Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
Number of folds | 1.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
b2 | 25,9 mm |
B1 | 44,6 mm |
Bk | 21,6 mm |
Bmax(S) | 52 mm |
Bs | 41,4 mm |
d | 11 mm |
d1 | 17,5 mm |
H | 30 mm |
H2 | 7 mm |
l2 | 88,9 mm |
L1 | 107,6 mm |
Lk | 84,6 mm |
Lmax.(S) | 113 mm |
Ls | 104,4 mm |
Z (Stroke) | 16 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 111,2 N |
Pull-off force | 131,4 N |
Lateral force | 76,9 N |
Volume | 60,1 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 50 mm |
Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
Dimension (LxW) | 100 x 40 |
Nipple family | SC 050-AR |
Number of folds | 1,5 |
Suction cup material | Elastodur ED |
Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
Weight | 23,5 g |
Product family | SPOB1 |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja