Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SC 050 G1/4-IG MOD

Część nr.: 10.01.06.02488

Element przyłączeniowy przyssawki (nypel)

Connection type050
ConnectionG1/4"-F
Length L126.5 (mm)
Fitting length17.2 (mm)
Nominal diameter dn6.1 (mm)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
dn 6,1  mm
D 17  mm
D2 12  mm
G1 G1/4"-F
L 17,2  mm
L1 26,5  mm
L2 6,8  mm
L3 2,5  mm
LG1 12  mm
SW1 17  mm
SW3 6  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Connection type 050
Weight 14,5  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka