SC 030 M5-AG
Część nr.: 10.01.06.02802
Element przyłączeniowy (nypel) przyssawki
Connection type | 030 |
Connection | M5-M |
Length L1 | 15.5 (mm) |
Fitting length | 5 (mm) |
Nominal diameter dn | 1.8 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
dn | 1,8 mm |
D | 7,2 mm |
D2 | 5,8 mm |
G1 | M5-M |
L | 5 mm |
L1 | 15,5 mm |
L2 | 4,3 mm |
L3 | 1,5 mm |
LG1 | 4,7 mm |
SW1 | 8 mm |
SW2 | 3 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Connection type | 030 |
Material | Aluminum |
Weight | 1,2 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja