SC 050 G1/8-AG MOD
Część nr.: 10.01.06.02849
Connection element for suction pad ""SchmalzConnector""
Connection type | 050 |
Connection | G1/8"-M |
Length L1 | 24 (mm) |
Fitting length | 7.2 (mm) |
Nominal diameter dn | 4.4 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
Atrybut | Wartość |
---|---|
dn | 4,4 mm |
D | 17 mm |
D2 | 12 mm |
G1 | G1/8"-M |
L | 7,2 mm |
L1 | 24 mm |
L2 | 6,8 mm |
L3 | 2,5 mm |
LG1 | 7,5 mm |
SW1 | 17 mm |
SW3 | 6 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Connection type | 050 |