SC 030 M5-IG
Część nr.: 10.01.06.03440
Connection element for suction pad ""SchmalzConnector""
Connection type | 030 |
Connection | M5-F |
Length L1 | 15.8 (mm) |
Fitting length | 10 (mm) |
Nominal diameter dn | 3.1 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
dn | 3,1 mm |
D | 7,2 mm |
D2 | 5,8 mm |
G1 | M5-F |
L | 10 mm |
L1 | 15,8 mm |
L2 | 4,3 mm |
L3 | 1,5 mm |
LG1 | 5,5 mm |
SW1 | 8 mm |
SW2 | 3 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Connection type | 030 |
Weight | 1,4 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja