SPB2f 50 SI-55 SC090
Część nr.: 10.01.06.03560
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Size | 50 |
Suction cup material | Silicone SI |
Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Material characteristics | FDA-compatible |
Number of folds | 2.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
d | 20 mm |
d1 | 24,8 mm |
d2 | 21 mm |
D1 | 41,6 mm |
Dk | 31 mm |
Dmax(S) | 52 mm |
Ds | 49,7 mm |
H | 45,6 mm |
H2 | 14 mm |
H3 | 16 mm |
Z (Stroke) | 9 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Suction force at -200 mbar | 13,7 N |
Suction force at -400 mbar | 27,3 N |
Suction force (-600mbar) | 41 N |
Volume | 26,45 cm³ |
Hose inner diameter (recom.) d | 12 mm |
Size | 50 |
Nipple family | SC 090 |
Number of folds | 2,5 |
Suction cup material | Silicone SI |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Weight | 16,4 g |
Product family | SPB2f |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja