SA-NIP N057 G1/8-IG DN510
Część nr.: 10.01.06.03574
Suction-pad connection nipple
Thread G1 | G1/8"-F |
Fitting length | 11.5 (mm) |
Material | Aluminum |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
dn | 5,1 mm |
D | 14 mm |
D2 | 11,8 mm |
G1 | G1/8"-F |
L | 11,5 mm |
L1 | 24 mm |
L2 | 11,3 mm |
L3 | 1,5 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 17 mm |
SW2 | 5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Nipple family | N 057 |
Material | Aluminum |
Weight | 9,1 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja