SC 050-AR G1/4-AG MOD
Część nr.: 10.01.06.03741
Element przyłączeniowy (nypel) przyssawki
Connection type | 050-AR |
Thread G1 | G1/4"-M |
Length L1 | 26.5 (mm) |
Fitting length | 7.2 (mm) |
Nominal diameter dn | 6.1 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
dn | 6,1 mm |
D | 17 mm |
D2 | 12 mm |
G1 | G1/4"-M |
L | 7,2 mm |
L1 | 26,5 mm |
L2 | 6,8 mm |
L3 | 2,5 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
SW2 | 6 mm |
SW3 | 6 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Connection type | 050-AR |
Weight | 13 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja