- NOWY
PSPF 53 SI-30/55 SC090
Część nr.: 10.01.06.05505
2K bellow suction cup (round) for thin, unstable and liquid-filled pouch packages
Size | 53 |
Suction cup material | Silicone SI |
Material hardness [Shore A] | 30 (Shore A) |
Material hardness | 55 (Shore A) |
Material characteristics | FDA-compatible |
Number of folds | 3.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
Z (Stroke) | 25,3 mm |
d | 20 mm |
d1 | 24,8 mm |
d2 | 22,4 mm |
Dk | 27 mm |
Dmax(S) | 54,5 mm |
Ds | 53 mm |
H | 56 mm |
H2 | 14 mm |
H3 | 16 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Number of folds | 3,5 |
Size | 53 |
Suction cup material | Silicone SI |
Suction force (-600mbar) | 61 N |
Product family | PSPF |
Material hardness [Shore A] | 30 Shore A |
Material hardness | 55 Shore A |
Material characteristics | FDA-compatible |
Volume | 31,85 cm³ |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".