SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07
Część nr.: 10.07.01.00320
Screen
Outside diameter D | 17 (mm) |
Length L | 0.8 (mm) |
Material | Brass / stainless steel |
Filter pore size | 103 (µm) |
Mesh size | 0.103 (mm) |
Wire diameter | 0.06 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe

Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja