FG 50 PVC-50 N033
Część nr.: 10.01.06.02469
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Size | 50 |
Suction cup material | Polyvinyl chloride PVC |
Material hardness [Shore A] | 50 (Shore A) |
Number of folds | 2.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
d | 10,8 mm |
d2 | 30,4 mm |
D1 | 50,5 mm |
Dk | 18,7 mm |
Dmax(S) | 54 mm |
Ds | 50 mm |
H | 47,2 mm |
H2 | 20,7 mm |
Z (Stroke) | 15,2 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 36,6 N |
Pull-off force | 68 N |
Volume | 28,4 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 75 mm |
Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
Size | 50 |
Nipple family | N 033 |
Number of folds | 2,5 |
Suction cup material | Polyvinyl chloride PVC |
Material hardness [Shore A] | 50 Shore A |
Weight | 22,1 g |
Product family | FG |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja