FSGA 11 SI-HD-65 G1/8-IG
Część nr.: 10.01.06.04178
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
Branże: Farmaceutyki | Pakowanie | Żywność
| Size | 11 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Material characteristics | FDA-compatible |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/8"-F |
| Number of folds | 1.5 |
| Product family | FSGA |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d2 | 5,1 mm |
| Dmax(S) | 13 mm |
| dn | 3,5 mm |
| Ds | 10,4 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| H | 28 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 4 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Size | 11 |
| Number of folds | 1,5 |
| Connection | G1/8-IG |
| Workpiece radius min. (convex) | 10 mm |
| Volume | 0,23 cm³ |
| Suction force (-600mbar) | 0,95 N |
| Pull-off force | 3,8 N |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Weight | 5,1 g |
| Product family | FSGA |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja