Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SA-NIP N016 M5-AG DN250

Część nr.: 10.01.06.00123

+Zuigeraansluitnippel SA-NIP N016 M5-AG DN250 SW7x16, für FG 7/9/14-20, FGA 11-22

Nipple familyN 016
Thread G1M5-M
Length L116 (mm)
Fitting length5 (mm)
Nominal diameter dn2.5 (mm)
MaterialAluminum
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
dn 2,5  mm
D 6,5  mm
D2 5,8  mm
G1 M5-M
L 5  mm
L1 16  mm
L2 3,5  mm
L3 2,5  mm
LG1 5  mm
SW1 7  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Nipple family N 016
Material Aluminum
Weight 1  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka