FSGA 14 SI-HD-65 G1/8-AG
Część nr.: 10.01.06.04180
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
Size | 14 |
Suction cup material | Silicone SI-HD |
Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
Material characteristics | FDA-compatible |
Nipple material | Aluminum |
Connection | G1/8"-M |
Number of folds | 1.5 |
Vacuum connection | G1/8"-M |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
d2 | 5 mm |
Dmax(S) | 14,5 mm |
dn | 3,5 mm |
Ds | 12,5 mm |
G1 | G1/8"-M |
H | 21,5 mm |
LG1 | 7,5 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Stroke) | 5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Suction cup material | Silicone SI-HD |
Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
Size | 14 |
Number of folds | 1,5 |
Connection | G1/8-AG |
Workpiece radius min. (convex) | 12,5 mm |
Volume | 0,42 cm³ |
Suction force (-600mbar) | 1,2 N |
Pull-off force | 5 N |
Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
Weight | 4,8 g |
Product family | FSGA |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja