FSGA 16 SI-MD-55 G1/8-IG
Część nr.: 10.01.06.04201
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
Size | 16 |
Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Material characteristics | FDA-compatible |
Nipple material | Aluminum |
Connection | G1/8"-F |
Number of folds | 1.5 |
Vacuum connection | G1/8"-F |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
d2 | 8,4 mm |
Dmax(S) | 18,5 mm |
dn | 3,5 mm |
Ds | 15,6 mm |
G1 | G1/8"-F |
H | 31,2 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Stroke) | 7 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Size | 16 |
Number of folds | 1,5 |
Connection | G1/8-IG |
Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
Volume | 0,75 cm³ |
Suction force (-600mbar) | 2,3 N |
Pull-off force | 6,7 N |
Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
Weight | 5,4 g |
Product family | FSGA |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja