DR-SPU 250 NBR-55
Część nr.: 10.01.01.01094
Pierścień uszczelniający do przyssawki SPU
Size | 250 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
d2 | 199,2 mm |
Ds | 250 mm |
Dmax(S) | 252,4 mm |
H | 24,5 mm |
Z (Stroke) | 4,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Size | 250 |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Weight | 331,2 g |
Product family | DR-SPU |
Dokumentacja
Dokumentacja