DR-SPC 250 NBR-55
Część nr.: 10.01.01.01192
Zewnętrzny pierścień uszczelniający
Size | 250 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Height H | 24.5 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
Dmax(S) | 258 mm |
H | 24,5 mm |
Z (Stroke) | 4,5 mm |
d5 | 55 mm |
d2 | 199,2 mm |
Ds | 250 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Size | 250 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Weight | 317 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja