Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SA-NIP N004 G1/8-IG DN200

Część nr.: 10.01.01.03520

Króciec przyłączeniowy przyssawki

Thread G1G1/8"-F
Length L120 (mm)
Fitting length16 (mm)
Nominal size2,00 mm
MaterialAluminum
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D 6  mm
dn 2  mm
D2 4  mm
G1 G1/8"-F
L 16  mm
L1 20  mm
L2 2  mm
L3 2  mm
LG1 9  mm
SW1 14  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Nipple family N 004
Material Aluminum
Weight 5,2  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka