SA-NIP N004 M5-AG DN200
Część nr.: 10.01.01.03526
Króciec przyłączeniowy przyssawki
Thread G1 | M5-M |
Length L1 | 13.5 (mm) |
Fitting length | 5 (mm) |
Nominal size | 2,00 mm |
Material | Aluminum |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
D | 6 mm |
dn | 2 mm |
D2 | 4 mm |
G1 | M5-M |
L | 5 mm |
L1 | 13,5 mm |
L2 | 2 mm |
L3 | 2 mm |
LG1 | 4,5 mm |
SW1 | 8 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Nipple family | N 004 |
Material | Aluminum |
Weight | 1,1 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja