Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SUF 8 SI-CO-55 SC020

Część nr.: 10.01.01.14027

Flat suction cup (round) f. process- safe handling of smooth or slightly rough surfaces

Size8
Suction cup materialSilicone SI conductive
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d1 4,7  mm
d 3,1  mm
Dk 6,7  mm
Dmax(S) 8,4  mm
Ds 8  mm
H 5,5  mm
H2 2,3  mm
H3 3  mm
Z (Stroke) 0,8  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 2,4  N
Pull-off force 2,4  N
Volume 0,04  cm³
Workpiece radius min. (convex) 8  mm
Size 8
Interface nipple family SC020
Suction cup material Silicone SI conductive
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 0,16  g
Product family SUF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka