SUF 3 SI-CO-55 SC010
Część nr.: 10.01.01.14290
Flat suction cup (round) f. process- safe handling of smooth or slightly rough surfaces
| Size | 3 |
| Suction cup material | Silicone SI conductive |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 1,4 mm |
| Dk | 4,2 mm |
| Dmax(S) | 3,7 mm |
| Ds | 3 mm |
| H | 3,5 mm |
| H2 | 2 mm |
| Z (Stroke) | 0,3 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 0,3 N |
| Pull-off force | 0,3 N |
| Volume | 0 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 8 mm |
| Size | 3 |
| Interface nipple family | SC010 |
| Suction cup material | Silicone SI conductive |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 0,04 g |
| Product family | SUF |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja