SAOF 90x30 HT2-65 G1/4-AG
Część nr.: 10.01.05.00747
Flat suction pad (oval) for very dynamic handling
Dimension (LxW) | 90 x 30 |
Suction cup material | High temperature material HT2 |
Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
Nipple material | Aluminum |
Connection | G1/4-AG |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
Bmax(S) | 34 mm |
Bs | 30,6 mm |
dn | 5 mm |
G1 | G1/4"-M |
H | 19 mm |
LG1 | 8 mm |
Lmax.(S) | 94 mm |
Ls | 90,6 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Stroke) | 3 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 122 N |
Lateral force | 94 N |
Volume | 7 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 40 mm |
Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
Dimension (LxW) | 90 x 30 |
Connection | G1/4"-M |
Number of folds | 0 |
Suction cup material | High temperature material HT2 |
Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
Temperature resistance | 200 °C |
Weight | 47,1 g |
Product family | SAOF |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja