VFT G3/4-IG 80
Część nr.: 10.07.01.00128
Filtr podciśnieniowy z przejrzystą obudową
Branże: Drewno | Logistyka | Metal | Motoryzacja | Pakowanie | Uniwersalne
| Connection | G3/4"-F |
| Shape | Long filter insert |
| Nominal flow rate | 600 (l/min) |
| Nominal flow rate | 36 (m³/h) |
| Filter pore size | 80 (µm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D | 75 mm |
| G1 | G3/4"-F |
| H | 136,5 mm |
| H1 | 118 mm |
| L | 90,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Connection | G3/4"-F |
| Nominal flow rate | 600 l/min |
| Nominal flow rate | 36 m³/h |
| Max. vacuum | -990 mbar |
| Overpressure (max.) at 25° C | 7 bar |
| Overpressure (max.) at 50° C | 5 bar |
| Filter pore size | 80 µm |
| Weight | 164 g |
| Product family | VFT |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja