NUT-STEI 10x20 M6-IG
Część nr.: 25.09.06.00002
Nut for profile slot
| Width B | 20 (mm) |
| Height H | 5 (mm) |
| Material | Steel |
| Length L | 10 (mm) |
| Thread G1 | M6-F |
| Shape mounting elements | With step |
| Surface | galvanised |
| Weight | 6 (g) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 20 mm |
| G1 | M6-F |
| H | 5 mm |
| L | 10 mm |
| LG1 | 6 mm |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja