VRS-PL-40 MO-PROF
Część nr.: 25.09.06.00008
Płytka zaślepiająca
| Height H | 4 (mm) |
| Material | Steel |
| Length L | 40 (mm) |
| Utilization design | Mounting section |
| Weight | 45 (g) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 6,5 mm |
| H | 4 mm |
| L | 40 mm |
| X1 | 30 mm |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja