VRS-PL-40 MO-PROF
Onderdeelnr.: 25.09.06.00008
Koppelplaat
| Height H | 4 (mm) |
| Material | Steel |
| Length L | 40 (mm) |
| Utilization design | Mounting section |
| Weight | 45 (g) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 6,5 mm |
| H | 4 mm |
| L | 40 mm |
| X1 | 30 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie