Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

ZUB 60 M6

Część nr.: 10.07.13.00259

Sprzęgło pneumatyczne do Szybkozłącze SXT-QC-CON

Branże: Metal | Motoryzacja

Outside diameter D60 (mm)
ShapeMale
Dane projektowe
Atrybut Wartość
D 60  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Shape Male
Connection G3/8"
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka