Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Bagnety szybkowymienne robota SXT-QC-CON są dostarczane jako produkt gotowy do podłączenia.
Aby otrzymać kompletny system szybkiej wymiany, konieczne jest wykonanie następujących czynności związanych z zamawianiem:

  • Szybkozmienny bagnet robota typu SXT-QC-CON M (oprzyrządowanie przyłączeniowe)
  • Szybkozmienny bagnet robota typu SXT-QC-CON F (podłączenie robota)

Ważne: Średnica rury i liczba przepustów pneumatycznych muszą być zgodne.

Dostępne akcesoria: Złączki wciskane STV-GE

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SXT-QC-CON-40-M

Część nr.: 10.07.13.00017

Szybkozmienny bagnet robota dla oprzyrządowania do rur

Branże: Metal | Motoryzacja

ShapeMale
MaterialAluminum
Nominal size40 (mm)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
Nominal size 40  mm
D 68,3  mm
d 40  mm
H1 96,5  mm
L 135,5  mm
L2 111  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Material Aluminum
Shape Male
Weight 0,45  kg
Product family SXT
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka