HT-SE-U A2 12/18
Część nr.: 10.07.06.00482
Uchwyt na czujnik
Branże: Metal | Motoryzacja
| Connection 1 | Bolt with slot Ø19mm |
| Internal diameter d | 12 (mm) |
| Internal diameter d1 | 18 (mm) |
| Width B | 24 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 24 mm |
| B1 | 30 mm |
| D | 19 mm |
| d | 12 mm |
| d1 | 18 mm |
| H | 14 mm |
| L | 34 mm |
| L1 | 55 mm |
| L2 | 46 mm |
| L3 | 37,1 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Weight | 37 g |
| Product family | HT |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja