Schmalz

Uchwyty do czujników HT-SE

Przyłącze czujnika od 12 do 30 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Elastyczne zastosowanie na prowadnicach narzędzi, szybka wymiana i krótkie czasy przezbrajania

Dzięki lekkiej konstrukcji aluminiowej nadającej się do dynamicznych procesów i wysokiej przepustowości

Bardzo wszechstronny, ponieważ nadaje się do czujników cylindrycznych od 12 do 30 mm

Projekt
  • Przyłącze do trawersów narzędziowych: kula (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) lub cylinder "Apple Core" (A2: ø 19 mm) (1)
  • Przyłącze dla czujników cylindrycznych (2)
Dane techniczne
  • Uchwyt na czujniki o średnicach od 12 do 30 mm
Branże
  • •Metal
  • •Motoryzacja
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
Outside diameter D
Thread G3
Internal diameter d
Industry sector
Product family

1 - 10 z 10 wyników

HT-SE A2 25 M18x1

Część nr.: 10.07.06.00471

Uchwyt na czujnik

Branże: Motoryzacja | Metal

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Width B25 (mm)
Thread G3M18x1-F
HT-SE A2 42 30.1

Część nr.: 10.07.06.00468

Uchwyt na czujnik

Branże: Motoryzacja | Metal

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Internal diameter d30.1 (mm)
Width B42 (mm)
HT-SE A3 25 M18x1

Część nr.: 10.07.06.00469

Uchwyt na czujnik

Branże: Motoryzacja | Metal

Connection 1Ball head 28.5 mm
Width B25 (mm)
Thread G3M18x1-F
HT-SE A3 42 30.1

Część nr.: 10.07.06.00466

Uchwyt na czujnik

Branże: Motoryzacja | Metal

Connection 1Ball head 28.5 mm
Internal diameter d30.1 (mm)
Width B42 (mm)
HT-SE A5 25 M18x1

Część nr.: 10.07.06.00470

Uchwyt na czujnik

Branże: Motoryzacja | Metal

Connection 1Ball head 32 mm
Width B25 (mm)
Thread G3M18x1-F
HT-SE A5 42 30.1

Część nr.: 10.07.06.00467

Uchwyt na czujnik

Branże: Motoryzacja | Metal

Connection 1Ball head 32 mm
Internal diameter d30.1 (mm)
Width B42 (mm)
HT-SE-U A2 12/18

Część nr.: 10.07.06.00482

Uchwyt na czujnik

Branże: Motoryzacja | Metal

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Internal diameter d12 (mm)
Internal diameter d118 (mm)
Width B24 (mm)
HT-SE-U A3 12/18

Część nr.: 10.07.06.00352

Uchwyt na czujnik

Branże: Motoryzacja | Metal

Connection 1Ball head 28.5 mm
Internal diameter d12 (mm)
Internal diameter d118 (mm)
Width B24 (mm)
HT-SE-U A3 13.2/18

Część nr.: 10.07.06.00779

Holder for sensor

Branże: Motoryzacja | Metal

Connection 1Ball head 28.5 mm
Internal diameter d13.2 (mm)
Internal diameter d118 (mm)
Width B24 (mm)
HT-SE-U A5 12/18

Część nr.: 10.07.06.00481

Uchwyt na czujnik

Branże: Motoryzacja | Metal

Connection 1Ball head 32 mm
Internal diameter d12 (mm)
Internal diameter d118 (mm)
Width B24 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.