Schmalz

Holders for Sensors HT-SE

Sensor connection from 12 to 30 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Flexible use on tooling traverses, fast exchange and short set-up times

Thanks to lightweight aluminium construction suitable for dynamic processes and high throughputs

Very versatile, as it is suitable for cylindrical sensors from 12 to 30 mm

Cấu trúc
  • Connection for tooling beams: Ball (A3: ø 28.5 mm; A5: ø 32 mm) or "Apple-Core" cylinder (A2: ø 19 mm) (1)
  • Connection for cylindrical sensors (2)
Thông số kỹ thuật
  • Mounts for sensors with diameters of 12 to 30 mm
Các ngành
  • •Automotive
  • •Metal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Outside diameter D
Thread G3
Internal diameter d
Phân loại theo ngành
Product family

1 - 10 từ 10 kết quả

HT-SE A2 25 M18x1

Mã sản phẩm: 10.07.06.00471

Holder for sensor

Các ngành: Automotive | Metal

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Width B25 (mm)
Thread G3M18x1-F
HT-SE A2 42 30.1

Mã sản phẩm: 10.07.06.00468

Holder for sensor

Các ngành: Automotive | Metal

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Internal diameter d30.1 (mm)
Width B42 (mm)
HT-SE A3 25 M18x1

Mã sản phẩm: 10.07.06.00469

Holder for sensor

Các ngành: Automotive | Metal

Connection 1Ball head 28.5 mm
Width B25 (mm)
Thread G3M18x1-F
HT-SE A3 42 30.1

Mã sản phẩm: 10.07.06.00466

Holder for sensor

Các ngành: Automotive | Metal

Connection 1Ball head 28.5 mm
Internal diameter d30.1 (mm)
Width B42 (mm)
HT-SE A5 25 M18x1

Mã sản phẩm: 10.07.06.00470

Holder for sensor

Các ngành: Automotive | Metal

Connection 1Ball head 32 mm
Width B25 (mm)
Thread G3M18x1-F
HT-SE A5 42 30.1

Mã sản phẩm: 10.07.06.00467

Holder for sensor

Các ngành: Automotive | Metal

Connection 1Ball head 32 mm
Internal diameter d30.1 (mm)
Width B42 (mm)
HT-SE-U A2 12/18

Mã sản phẩm: 10.07.06.00482

Holder for sensor

Các ngành: Automotive | Metal

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Internal diameter d12 (mm)
Internal diameter d118 (mm)
Width B24 (mm)
HT-SE-U A3 12/18

Mã sản phẩm: 10.07.06.00352

Holder for sensor

Các ngành: Automotive | Metal

Connection 1Ball head 28.5 mm
Internal diameter d12 (mm)
Internal diameter d118 (mm)
Width B24 (mm)
HT-SE-U A3 13.2/18

Mã sản phẩm: 10.07.06.00779

Holder for sensor

Các ngành: Automotive | Metal

Connection 1Ball head 28.5 mm
Internal diameter d13.2 (mm)
Internal diameter d118 (mm)
Width B24 (mm)
HT-SE-U A5 12/18

Mã sản phẩm: 10.07.06.00481

Holder for sensor

Các ngành: Automotive | Metal

Connection 1Ball head 32 mm
Internal diameter d12 (mm)
Internal diameter d118 (mm)
Width B24 (mm)

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.