Schmalz

Houders voor sensoren HT-SE

Sensoraansluiting van 12 tot 30 mm

Ga direct naar de producten

Flexibel gebruik bij tooling traverses, snelle uitwisseling en korte insteltijden

Dankzij de lichte aluminium constructie geschikt voor dynamische processen en hoge doorvoersnelheden

Zeer veelzijdig, omdat het geschikt is voor cilindrische sensoren van 12 tot 30 mm

Ontwerp
  • Aansluiting voor tooling traverses: bol (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) of cilinder "Apple Core" (A2: ø 19 mm) (1)
  • Aansluiting voor cilindrische sensoren (2)
Technische gegevens
  • Houder voor sensoren met een diameter van 12 tot 30 mm
Industriesegmenten
  • •Automotive
  • •Metaal
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
Outside diameter D
Thread G3
Internal diameter d
Sector
Product family

1 - 10 van 10 resultaten

HT-SE A2 25 M18x1

Onderdeelnr.: 10.07.06.00471

Houder voor sensor

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Connection 1Bout met groef Ø19 mm
Width B25 (mm)
Thread G3M18x1-F
HT-SE A2 42 30.1

Onderdeelnr.: 10.07.06.00468

Houder voor sensor

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Connection 1Bout met groef Ø19 mm
Internal diameter d30.1 (mm)
Width B42 (mm)
HT-SE A3 25 M18x1

Onderdeelnr.: 10.07.06.00469

Houder voor sensor

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Connection 1Kogelkop 28,5 mm
Width B25 (mm)
Thread G3M18x1-F
HT-SE A3 42 30.1

Onderdeelnr.: 10.07.06.00466

Houder voor sensor

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Connection 1Kogelkop 28,5 mm
Internal diameter d30.1 (mm)
Width B42 (mm)
HT-SE A5 25 M18x1

Onderdeelnr.: 10.07.06.00470

Houder voor sensor

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Connection 1Kogelkop 32 mm
Width B25 (mm)
Thread G3M18x1-F
HT-SE A5 42 30.1

Onderdeelnr.: 10.07.06.00467

Houder voor sensor

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Connection 1Kogelkop 32 mm
Internal diameter d30.1 (mm)
Width B42 (mm)
HT-SE-U A2 12/18

Onderdeelnr.: 10.07.06.00482

Houder voor sensor

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Connection 1Bout met groef Ø19 mm
Internal diameter d12 (mm)
Internal diameter d118 (mm)
Width B24 (mm)
HT-SE-U A3 12/18

Onderdeelnr.: 10.07.06.00352

Houder voor sensor

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Connection 1Kogelkop 28,5 mm
Internal diameter d12 (mm)
Internal diameter d118 (mm)
Width B24 (mm)
HT-SE-U A3 13.2/18

Onderdeelnr.: 10.07.06.00779

Houder voor sensor

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Connection 1Ball head 28.5 mm
Internal diameter d13.2 (mm)
Internal diameter d118 (mm)
Width B24 (mm)
HT-SE-U A5 12/18

Onderdeelnr.: 10.07.06.00481

Houder voor sensor

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Connection 1Kogelkop 32 mm
Internal diameter d12 (mm)
Internal diameter d118 (mm)
Width B24 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.