Schmalz

센서 홀더 HT-SE

12 ~ 30mm의 센서 연결

제품으로 바로 이동

툴링 트래버스, 빠른 교체 및 짧은 셋업 시간에 유연한 사용

경량 알루미늄 구조로 인해 동적 공정과 높은 처리량에 적합합니다.

12 ~ 30mm의 원통형 센서에 적합하므로 매우 다양합니다.

디자인
  • 공구 이송을위한 연결 : 볼 (A3 : ø 28.5mm, A5 : ø 32mm) 또는 실린더 "Apple-Core"(A2 : ø 19mm) (1)
  • 원통형 센서 연결 (2)
기술 데이터
  • 직경이 12 ~ 30mm 인 센서 용 홀더
산업
  • •금속
  • •자동차
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Outside diameter D
Thread G3
Internal diameter d
산업 분야
Product family

결과 10 중 1 - 10개

HT-SE A2 25 M18x1

부품 번호.: 10.07.06.00471

센서용 홀더

산업: 자동차 | 금속

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Width B25 (mm)
Thread G3M18x1-F
HT-SE A2 42 30.1

부품 번호.: 10.07.06.00468

센서용 홀더

산업: 자동차 | 금속

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Internal diameter d30.1 (mm)
Width B42 (mm)
HT-SE A3 25 M18x1

부품 번호.: 10.07.06.00469

센서용 홀더

산업: 자동차 | 금속

Connection 1Ball head 28.5 mm
Width B25 (mm)
Thread G3M18x1-F
HT-SE A3 42 30.1

부품 번호.: 10.07.06.00466

센서용 홀더

산업: 자동차 | 금속

Connection 1Ball head 28.5 mm
Internal diameter d30.1 (mm)
Width B42 (mm)
HT-SE A5 25 M18x1

부품 번호.: 10.07.06.00470

센서용 홀더

산업: 자동차 | 금속

Connection 1Ball head 32 mm
Width B25 (mm)
Thread G3M18x1-F
HT-SE A5 42 30.1

부품 번호.: 10.07.06.00467

센서용 홀더

산업: 자동차 | 금속

Connection 1Ball head 32 mm
Internal diameter d30.1 (mm)
Width B42 (mm)
HT-SE-U A2 12/18

부품 번호.: 10.07.06.00482

센서용 홀더

산업: 자동차 | 금속

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Internal diameter d12 (mm)
Internal diameter d118 (mm)
Width B24 (mm)
HT-SE-U A3 12/18

부품 번호.: 10.07.06.00352

센서용 홀더

산업: 자동차 | 금속

Connection 1Ball head 28.5 mm
Internal diameter d12 (mm)
Internal diameter d118 (mm)
Width B24 (mm)
HT-SE-U A3 13.2/18

부품 번호.: 10.07.06.00779

Holder for sensor

산업: 자동차 | 금속

Connection 1Ball head 28.5 mm
Internal diameter d13.2 (mm)
Internal diameter d118 (mm)
Width B24 (mm)
HT-SE-U A5 12/18

부품 번호.: 10.07.06.00481

센서용 홀더

산업: 자동차 | 금속

Connection 1Ball head 32 mm
Internal diameter d12 (mm)
Internal diameter d118 (mm)
Width B24 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.