HT-FST A2 42 M30x1.5
Część nr.: 10.07.06.00474
Uchwyt na trzpień sprężynowy
Branże: Metal | Motoryzacja
| Connection 1 | Bolt with slot Ø19mm |
| Width B | 42 (mm) |
| Thread G3 | M30x1.5-F |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 42 mm |
| D | 19 mm |
| G3 | M30x1.5-F |
| H | 24,5 mm |
| H1 | 34 mm |
| L | 41,3 mm |
| L1 | 72,5 mm |
| L2 | 60,8 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Weight | 68,8 g |
| Product family | HT |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja