HT-FST A5 35 M18x1.5
Część nr.: 10.07.06.00476
Uchwyt na trzpień sprężynowy
Branże: Metal | Motoryzacja
| Connection 1 | Ball head 32 mm |
| Width B | 35 (mm) |
| Thread G3 | M18x1.5-F |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 35 mm |
| D | 32 mm |
| G3 | M18x1.5-F |
| H | 24,5 mm |
| H1 | 40,5 mm |
| L | 47,5 mm |
| L1 | 82 mm |
| L2 | 67 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Weight | 95,5 g |
| Product family | HT |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja