HT-SG A2 22 NPT3/8-AG
Część nr.: 10.07.06.00453
Uchwyt na przyssawki
Branże: Metal | Motoryzacja
| Connection 1 | Bolt with slot Ø19mm |
| Width B | 22 (mm) |
| Product family | HT-SG |
| Suction cup connection | NPT3/8-M |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 22 mm |
| D | 19 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | NPT3/8-M |
| H | 24,5 mm |
| H1 | 52 mm |
| L | 39,3 mm |
| L1 | 72,5 mm |
| L2 | 60,8 mm |
| LG2 | 15 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Weight | 58,2 g |
| Product family | HT-SG |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja