Schmalz

Uchwyty do przyssawek HT-SG

Przyłącze ssawki do gwintów G-, NPT-, M i adapterów prostokątnych

Przejdź bezpośrednio do produktów

Elastyczne zastosowanie na prowadnicach narzędzi, szybka wymiana i krótkie czasy przezbrajania

Dzięki lekkiej konstrukcji aluminiowej nadającej się do dynamicznych procesów i wysokiej przepustowości

Uniwersalne zastosowanie do przyssawek próżniowych z różnymi gwintami G, NPT, M i prostokątnymi adapterami (system szybkiej wymiany)

Konfiguracja dostosowana do potrzeb klienta, np. z czujnikami podciśnienia i przyssawkami

Projekt
  • Konstrukcja HT-SG (konstrukcja wąska)
  • Przyłącze do trawersów narzędziowych: kula (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) lub cylinder "Apple Core" (A2: ø 19 mm) (1)
  • Przyłącze dla przyssawek próżniowych (2), przyłącze podciśnieniowe (3)
Dane techniczne
  • Uchwyty do przyssawek próżniowych z przyłączami do gwintów G, NPT, M i adapterów prostokątnych
Branże
  • Metal
  • Motoryzacja
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Outside diameter D
Thread G1
Thread G2
Industry sector
Product family

1 - 10 z 13 wyników

HT-SG A3 22 NPT1/4-AG

Część nr.: 10.07.06.00446

Uchwyt na przyssawki

Connection 1Ball head 28.5 mm
Width B22 (mm)
Product familyHT-SG
Suction cup connectionNPT1/4-M
HT-SG A2 22 G1/4-AG

Część nr.: 10.07.06.00445

Uchwyt na przyssawki

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Width B22 (mm)
Product familyHT-SG
Suction cup connectionG1/4"-M
HT-SG 46 RA

Część nr.: 10.07.06.00336

Uchwyt na przyssawki

Width B46 (mm)
Product familyHT-SG
Suction cup connectionRectangular adapter
HT-SG A5 22 NPT1/4-AG

Część nr.: 10.07.06.00447

Uchwyt na przyssawki

Connection 1Ball head 32 mm
Width B22 (mm)
Product familyHT-SG
Suction cup connectionNPT1/4-M
HT-SG A5 22 NPT3/8-AG

Część nr.: 10.07.06.00452

Uchwyt na przyssawki

Connection 1Ball head 32 mm
Width B22 (mm)
Product familyHT-SG
Suction cup connectionNPT3/8-M
HT-SG A3 22 NPT3/8-AG

Część nr.: 10.07.06.00451

Uchwyt na przyssawki

Connection 1Ball head 28.5 mm
Width B22 (mm)
Product familyHT-SG
Suction cup connectionNPT3/8-M
HT-SG A5 22 G3/8-AG

Część nr.: 10.07.06.00449

Uchwyt na przyssawki

Connection 1Ball head 32 mm
Width B22 (mm)
Product familyHT-SG
Suction cup connectionG3/8"-M
HT-SG A3 22 G3/8-AG

Część nr.: 10.07.06.00344

Uchwyt na przyssawki

Connection 1Ball head 28.5 mm
Width B22 (mm)
Product familyHT-SG
Suction cup connectionG3/8"-M
HT-SG A2 22 NPT3/8-AG

Część nr.: 10.07.06.00453

Uchwyt na przyssawki

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Width B22 (mm)
Product familyHT-SG
Suction cup connectionNPT3/8-M
HT-SG A2 22 NPT1/4-AG

Część nr.: 10.07.06.00448

Uchwyt na przyssawki

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Width B22 (mm)
Product familyHT-SG
Suction cup connectionNPT1/4-M

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka