STV-WF M5-AG 4
Część nr.: 10.08.02.00165
Steckverschraubung in schwenk- i feststellbarer Ausführung
Branże: Uniwersalne
| Thread G1 | M5-M |
| Outer hose diameter | 4 (mm) |
| Material | Nickel plated |
| Operating temperature | -10 ... 70 °C |
| Length L | 16.5 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 4 mm |
| G1 | M5-M |
| dn | 2,5 mm |
| D1 | 8,6 mm |
| H | 8,4 mm |
| H1 | 16,6 mm |
| L | 16,5 mm |
| L1 | 20,1 mm |
| LG1 | 3,5 mm |
| SW1 | 8 mm |
| SW3 | 8,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Design hose type | Hose D = 4 d = 2 |
| Design hose type | 4-2 |
| Material | Nickel plated |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -1.00 ... 15.00 bar |
| Operating temperature | -10 ... 70 °C |
| Weight | 9 g |
| Product family | STV |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja