VSL 61-50 PVC-DS GR
Część nr.: 10.07.09.00033
Wąż do podciśnienia i sprężonego powietrza
Branże: Uniwersalne
| Outside diameter D | 61 (mm) |
| Internal diameter d | 50 (mm) |
| Length max. | 10 (m) |
| Material hose | PVC with wire spiral |
| Bending radius min. | 90 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.78 ... 1.50 bar |
| Operating temperature | -20 ... 70 °C |
| Color | grey |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 50 mm |
| D | 61 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Design hose type | 61-50 |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.78 ... 1.50 bar |
| Operating temperature | -20 ... 70 °C |
| Bending radius min. | 90 mm |
| Length max. | 10 m |
| Weight / Meter | 541 g/m |
| Weight / Meter | 0,54 kg/m |
| Material hose | PVC with wire spiral |
| Product family | VSL |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja