Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The rigid suspension FST-STARR (retaining plate + spring plunger) is supplied as an individual part. To receive a complete rigid suspension (retaining plate + spring plunger + connection plate + accessories), the following ordering steps are required:

  • Rigid suspension FST-STARR (step 1) – retaining plate + spring plunger, available with different strokes and number of spring plungers
  • Connection plate FLAN-PL (step 2) – available for different area grippers

 

Available accessories: Flexolink (FLK), flange plate (FLAN-PL)

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Część nr.: 10.01.10.07010

Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty

Branże: Uniwersalne

Spring stroke Z50 (mm)
Shape mounting elementsHeavy duty 1 spring plunger
Utilization designMounting section
Size40x40
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 75  mm
G1 G3/8"-F
G2 G1/2"-M
H 199,8  mm
H1 161  mm
H2 20  mm
L 41  mm
LG1 13  mm
LG2 10,5  mm
Z (Stroke) 50  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Spring rate 1,81  N/mm
Size 40x40
Weight 1250  g
Product family FST-STARR
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka