Schmalz

Sipariş Bilgileri

Rijit süspansiyon FST-STARR (tutucu plaka + yaylı piston) ayrı bir parça olarak tedarik edilir. Komple bir rijit süspansiyon (tutucu plaka + yaylı piston + bağlantı plakası + aksesuarlar) almak için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

  • Rijit süspansiyon FST-STARR (adım 1) - tutucu plaka + yaylı piston, farklı strok ve yaylı piston sayısı ile mevcuttur
  • Bağlantı plakası FLAN-PL (adım 2) - farklı alan tutucular için mevcuttur

Mevcut aksesuarlar: Flexolink (FLK), flanş plakası (FLAN-PL)

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no.: 10.01.10.07010

Çift yönlü sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı piston, heavy-duty

Endüstriler: Genel

Yay stroku Z50 (mm)
Şekil montaj elemanlarıAğır Hizmet Tipi 1 yaylı piston
İnşaat kullanımıMontaj bölümü
Boyut40x40
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 75  mm
G1 G3/8"-F
G2 G1/2"-M
H 199,8  mm
H1 161  mm
H2 20  mm
L 41  mm
LG1 13  mm
LG2 10,5  mm
Z (İnme) 50  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Yay oranı 1,81  N/mm
Boyut 40x40
Ağırlık 1.250  g
Ürün ailesi FST-STARR
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git