Schmalz

Elementy kątowe (ząbkowane) SXT-ANG

Uzębienie do 10° nachylenia
Przejdź bezpośrednio do produktów

Wytrzymałe, lekkie kątowniki z uzębieniem (blokada wymuszona) zoptymalizowane do wysoce dynamicznych procesów z maksymalną wydajnością

Smukłe portfolio umożliwia łatwy montaż szerokiej gamy modułów

Kompatybilny z popularnymi systemami narzędziowymi i elastyczny dzięki regulacji kąta nachylenia 10°

Projekt
  • Kątownik z uzębieniem w kącie nachylenia 10°
  • Bezpieczny montaż, ponieważ elementy czarne (F) i szare (M) są zawsze montowane na przemian (1)
Dane techniczne
  • Uzębienie o nachyleniu 10°
  • Męska wersja w kolorze szarym
  • Wersja żeńska w kolorze czarnym
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Shape
Industry sector
Product family

1 - 2 z 2 wyników

SXT-ANG-GB2-F

Część nr.: 10.07.13.00121

Kątownik z uzębieniem, modułowy, do ramion obrotowych i do przyłącza do oprzyrządowania do rur

MaterialAluminum
ShapeFemale
ShapeGear braket both sides
SXT-ANG-GB2-M

Część nr.: 10.07.13.00120

Kątownik z uzębieniem, modułowy, do ramion obrotowych i do przyłącza do oprzyrządowania do rur

MaterialAluminum
ShapeMale
ShapeGear braket both sides

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka