FILT-EINS 100 25x37 A2 VFT-1/8+1/4Część nr.: 10.07.01.00132Wkład filtrującyFilter pore size100 (µm)Outside diameter D25 (mm)Length L37 (mm)Filter materialAust. Stainless steelUtilization designFilters VFTSize1/8+1/4Pokaż więcejPokaż mniej
FILT-EINS 100 25x71 A2 VFT-3/8+1/2Część nr.: 10.07.01.00135Wkład filtrującyFilter pore size100 (µm)Outside diameter D25 (mm)Length L71 (mm)Filter materialStainless steelUtilization designFilters VFTSize3/8+1/2Pokaż więcejPokaż mniej
FILT-EINS 100 39x89 A2 VFT-3/4Część nr.: 10.07.01.00138Filter insert (round)Filter pore size100 (µm)Outside diameter D39 (mm)Length L89 (mm)Filter materialStainless steelUtilization designFilters VFTSize3/4Pokaż więcejPokaż mniej
FILT-EINS 80 25x37 PE VFT-1/8-1/4Część nr.: 10.07.01.00141Filter insert (round)Filter pore size80 (µm)Outside diameter D25 (mm)Length L37 (mm)Filter materialPolyethyleneUtilization designFilters VFTSize1/8-1/4Pokaż więcejPokaż mniej
FILT-EINS 80 25x71 PE VFT-3/8-1/2Część nr.: 10.07.01.00143Filter insert (round)Filter pore size80 (µm)Outside diameter D25 (mm)Length L71 (mm)Filter materialPolyethyleneUtilization designFilters VFTSize3/8-1/2Pokaż więcejPokaż mniej
FILT-EINS 80 39x89 PE VFT-3/4Część nr.: 10.07.01.00145Filter insert (round)Filter pore size80 (µm)Outside diameter D39 (mm)Length L89 (mm)Filter materialPolyethyleneUtilization designFilters VFTSize3/4Pokaż więcejPokaż mniej
DR 37-33x3 NBRCzęść nr.: 10.07.01.00154Sealing elementOutside diameter D37 (mm)Length L3 (mm)Internal diameter d33 (mm)MaterialNitrile rubber NBRPokaż więcejPokaż mniej
DR 57-51x3.2 NBRCzęść nr.: 10.07.01.00155Sealing ringOutside diameter D57 (mm)Length L3.2 (mm)Internal diameter d51 (mm)MaterialNitrile rubber NBRPokaż więcejPokaż mniej