Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The large-area gripping system FXCB is delivered as a ready-to-connect product.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FXCB-SW110 300 3R18 O20 VSi NO

Część nr.: 10.01.43.00001

Vacuum area gripping system with integrated pneumatic vacuum generator and flow resistors

Valve typeStrömungswiderstand
Nozzle diameter1.1 (mm)
Length L300 (mm)
Width B130 (mm)
Height H131.4 (mm)
Arrangement3R18
Additional function area gripper1x control valve vacuum / blow-off
Additional function area gripperVacuum and pressure switch VSi
Design vacuum generatorEjector module SEP
Control valveNormally open
Weight2 (kg)
Construction vacuum switchPNP switching
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 130  mm
B1 159  mm
dn 10  mm
H 131,4  mm
H1 137,4  mm
H2 20  mm
L 300  mm
L1 331  mm
L2 99  mm
L3 102  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Weight 2  kg
Suction rate (max.) 354  l/min
Material type Schaum Offen, Höhe 20 mm
Number of suction cells 45
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka