Schmalz

Eżektory kompaktowe SCPSc / SCPSi

Szybkość zasysania od 16 l/min do 72 l/min

Przejdź bezpośrednio do produktów

Technologia Eco nozzle zapewnia wysoką szybkość zasysania przy zminimalizowanym zużyciu sprężonego powietrza

Zintegrowana funkcja oszczędzania powietrza zmniejsza zużycie sprężonego powietrza nawet o 80 %

IO-Link upraszcza uruchomienie i dostęp do danych urządzenia i procesu

Parametry podciśnienia na jasnym wyświetlaczu lub wyświetlaczu paskowym LED są bardzo łatwe do odczytania

Dobre towary są jeszcze lepsze.

Eżektory SCPS są teraz dostępne również z 7-segmentowym wyświetlaczem!
Nowa seria SCPSc sprawia, że obsługa jest jeszcze łatwiejsza:
Wszystkie statusy systemów i wartości ustawień można odczytać na pierwszy rzut oka, a konfiguracja produktu jest jeszcze łatwiejsza.

Projekt
  • Moduł bazowy wykonany z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości i otwarty tłumik (6)
  • Ekran wyświetlacza lub wyświetlacz paskowy LED (1) z klawiaturą obsługi (2) do łatwego ustawiania parametrów systemów
  • Połączenie elektryczne (3) poprzez wtyczkę M12 z metalowym gwintem
  • Zintegrowane zawory pneumatyczne dla funkcji przełącznika NO lub NC
  • Opcjonalnie z dodatkowym modułem zdmuchiwania mocy (8)
Dane techniczne
  • Szybkość zasysania do 71 l/min
  • Maksymalne podciśnienie: 85 %
  • Korpus wykonany z tworzywa sztucznego
Dane dotyczące wydajności
Metryczna
Imperialne
050100150200250300400500600700800
SCPS/SCPSc/SCPSi 070,010,150,310,480,670,911,191,852,724,006,0710,50
SCPS/SCPSc/SCPSi 2-070,000,000,000,080,150,350,400,851,752,704,207,20
050100150200250300350400450500550600650700750800
SCPS/SCPSc/SCPSi 0715,6913,5612,2811,2210,379,368,217,386,224,834,053,002,111,691,160,630,25
SCPS/SCPSc/SCPSi 2-0737,2032,3028,1024,0019,9016,5012,5010,007,505,403,903,102,001,601,000,630,30
23456
SCPS/SCPSc/SCPSi 07477,81700,18867,18855,86838,29
SCPS/SCPSc/SCPSi 2-07334,00564,57789,19892,20885,26
0100200300400500600700800
SCPS/SCPSc/SCPSi 100,000,150,300,500,801,201,752,805,50
SCPS/SCPSc/SCPSi 2-090,000,000,000,200,450,851,452,505,00
0100200300400500600700800
SCPS/SCPSc/SCPSi 150,000,070,150,250,400,600,901,302,30
SCPS/SCPSc/SCPSi 2-140,000,000,000,100,200,350,651,202,30
23456
SCPS/SCPSc/SCPSi 10475,00700,00850,00850,00810,00
SCPS/SCPSc/SCPSi 2-09430,00650,00820,00875,00860,00
23456
SCPS/SCPSc/SCPSi 15450,00660,00870,00880,00865,00
SCPS/SCPSc/SCPSi 2-14390,00590,00800,00890,00880,00
0100200300400500600700800
SCPS/SCPSc/SCPSi 1565,5057,1047,4039,3032,0025,3017,008,801,50
SCPS/SCPSc/SCPSi 2-1471,8061,4052,5042,2031,9023,5015,308,501,20
0100200300400500600700800
SCPS/SCPSc/SCPSi 1036,1029,5025,9020,8016,9013,008,103,400,50
SCPS/SCPSc/SCPSi 2-0949,6042,1034,4024,7017,0011,607,203,300,50
01415,842831,684247,535663,377079,218495,0511 326,7414 158,4216 990,1119 821,7922 653,48
SCPS/SCPSc/SCPSi 070,284,258,7813,5918,9725,7733,7052,3977,02113,27171,88297,33
SCPS/SCPSc/SCPSi 2-070,000,000,002,274,259,9111,3324,0749,5576,46118,93203,88
01,773,535,37,068,8310,5912,3614,1215,8917,6519,4221,1822,9524,7126,4828,24
SCPS/SCPSc/SCPSi 070,550,480,430,400,370,330,290,260,220,170,140,110,070,060,040,020,01
SCPS/SCPSc/SCPSi 2-071,311,140,990,850,700,580,440,350,260,190,140,110,070,060,040,020,01
00000
SCPS/SCPSc/SCPSi 070,010,020,030,030,02
SCPS/SCPSc/SCPSi 2-070,010,020,020,030,03
02831,685663,378495,0511 326,7414 158,4216 990,1119 821,7922 653,48
SCPS/SCPSc/SCPSi 100,004,258,5014,1622,6533,9849,5579,29155,74
SCPS/SCPSc/SCPSi 2-090,000,000,005,6612,7424,0741,0670,79141,58
02831,685663,378495,0511 326,7414 158,4216 990,1119 821,7922 653,48
SCPS/SCPSc/SCPSi 150,001,984,257,0811,3316,9925,4936,8165,13
SCPS/SCPSc/SCPSi 2-140,000,000,002,835,669,9118,4133,9865,13
00000
SCPS/SCPSc/SCPSi 100,010,020,030,030,02
SCPS/SCPSc/SCPSi 2-090,010,020,020,030,03
00000
SCPS/SCPSc/SCPSi 150,010,020,030,030,03
SCPS/SCPSc/SCPSi 2-140,010,020,020,030,03
03,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,24
SCPS/SCPSc/SCPSi 152,312,021,671,391,130,890,600,310,05
SCPS/SCPSc/SCPSi 2-142,532,171,851,491,130,830,540,300,04
03,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,24
SCPS/SCPSc/SCPSi 101,271,040,910,730,600,460,290,120,02
SCPS/SCPSc/SCPSi 2-091,751,491,210,870,600,410,250,120,02
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski
Oprogramowanie

Pasujące oprogramowanie dla tego produktu jest dostępne w tej sekcji.

OprogramowanieJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Nozzle size
Degree of evacuation
Control valve
Shape compact ejectors
Shape
Suction rate (max.)
Product family
Industry sector

1 - 10 z 66 wyników

SCPSc 07 G02 NC M12-5 PNP

Część nr.: 10.02.02.07501

Compact ejector with air-saving control and display in slim design

Nozzle size07
ConnectionG1/8"(1)-G1/8"(2)
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Suction rate (max.)16 (l/min)
Air consumption suction22 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
Protection type IPIP 65 (with plug)
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally closed
Functionality of the ejectorDigital air-saving function
Construction vacuum switchPNP switching
SCPS 07 G02 NC M12-5 PNP

Część nr.: 10.02.02.04112

Eżektor kompaktowy

Nozzle size07
ConnectionG1/8"(1)-G1/8"(2)
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Suction rate (max.)16 (l/min)
Air consumption suction22 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
Protection type IPIP 65 (with plug)
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally closed
Functionality of the ejectorDigital air-saving function
Construction vacuum switchPNP switching
SCPSi 07 G02 NC M12-5

Część nr.: 10.02.02.04121

Compact ejector

Nozzle size07
ConnectionG1/8"(1)-G1/8"(2)
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Suction rate (max.)16 (l/min)
Air consumption suction22 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
Protection type IPIP 65 (with plug)
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally closed
Functionality of the ejectorDigital air-saving function
SCPS 07 M G02 NC M12-5 PNP

Część nr.: 10.02.02.06750

Compact ejector with integrated air saving control in narrow design

Nozzle size07
Shape compact ejectorsPower blow-off
ConnectionG1/8"(1)-G1/8"(2)
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Suction rate (max.)16 (l/min)
Air consumption suction22 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
Protection type IPIP 65 (with plug)
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally closed
Functionality of the ejectorDigital air-saving function
Construction vacuum switchPNP switching
SCPS 07 M G02 NC M12-5 NPN

Część nr.: 10.02.02.06763

Compact ejector with integrated air saving control in narrow design

Nozzle size07
Shape compact ejectorsPower blow-off
ConnectionG1/8"(1)-G1/8"(2)
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Suction rate (max.)16 (l/min)
Air consumption suction22 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
Protection type IPIP 65 (with plug)
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally closed
Functionality of the ejectorDigital air-saving function
Construction vacuum switchNPN switching
SCPSi 07 M G02 NC M12-5

Część nr.: 10.02.02.06753

Compact ejector with integrated air- saving control in slim design and IO-Link functionality

Nozzle size07
Shape compact ejectorsPower blow-off
ConnectionG1/8"(1)-G1/8"(2)
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Suction rate (max.)16 (l/min)
Air consumption suction22 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
Protection type IPIP 65 (with plug)
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally closed
Functionality of the ejectorDigital air-saving function
SCPSc 07 G02 NO M12-5 PNP

Część nr.: 10.02.02.07505

Compact ejector with air-saving control and display in slim design

Nozzle size07
ConnectionG1/8"(1)-G1/8"(2)
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Suction rate (max.)16 (l/min)
Air consumption suction22 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
Protection type IPIP 65 (with plug)
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally open
Functionality of the ejectorDigital air-saving function
Construction vacuum switchPNP switching
SCPS 07 G02 NO M12-5 PNP

Część nr.: 10.02.02.04111

Eżektor kompaktowy

Nozzle size07
ConnectionG1/8"(1)-G1/8"(2)
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Suction rate (max.)16 (l/min)
Air consumption suction22 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
Protection type IPIP 65 (with plug)
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally open
Functionality of the ejectorDigital air-saving function
Construction vacuum switchPNP switching
SCPSi 07 G02 NO M12-5

Część nr.: 10.02.02.04120

Compact ejector

Nozzle size07
ConnectionG1/8"(1)-G1/8"(2)
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Suction rate (max.)16 (l/min)
Air consumption suction22 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
Protection type IPIP 65 (with plug)
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally open
Functionality of the ejectorDigital air-saving function
SCPS 07 M G02 NO M12-5 PNP

Część nr.: 10.02.02.06756

Compact ejector with integrated air saving control in narrow design

Nozzle size07
Shape compact ejectorsPower blow-off
ConnectionG1/8"(1)-G1/8"(2)
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Suction rate (max.)16 (l/min)
Air consumption suction22 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
Protection type IPIP 65 (with plug)
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally open
Functionality of the ejectorDigital air-saving function
Construction vacuum switchPNP switching

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka